メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)【5個入り】

通常単価(税別)
6,065
税込単価
6,672
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合直径…70/92mm・材質…オールステンレス、バンド:SUS304、スクリュー:SU...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA463CE-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463CE-92の仕様・寸法情報

ホース外径締付範囲(Min)(mm)
70
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
92
材質
ステンレス
バンド厚
0.7mm
バンド幅
16mm
六角(ー)ねじ
5/16”(8mm)
材質詳細
オールステンレス、バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
-
-

商品情報

製品仕様

型番ホース外径締付範囲(Min)ホース外径締付範囲(Max)材質
EA463CE-9270mm92mmステンレス

型番リスト

表示件数
型番
EA463CE-92
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,065
( 6,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合直径…70/92mm
・材質…オールステンレス、バンド:SUS304、スクリュー:SUS410
・バンド幅…16mm
・バンド厚…0.7mm
・六角(‐)ねじ…5/16""(8mm)
・強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
・入数は5個入りです。
・JAN:4518340713390

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)の型番EA463CE-92のページです。 型番EA463CE-92に関する仕様情報を記載しております。
70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)
102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
8- 12mm ホースクランプ(10個)
27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0651,7161,1991,7808,5353,443
通常出荷日3日目3日目1日目1日目9日目9日目
ホース外径締付範囲(Min)(mm)7010282710521
ホース外径締付範囲(Max)(mm)92110123117844
材質ステンレスステンレススチールスチールステンレスステンレス
バンド厚0.7mm0.6mm0.7mm---
バンド幅16mm19mm9mm9mm14.2mm12.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング