17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm)

    ~mm
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マリンガード クランプ(SS)【10個入り】

通常単価(税別)
3,7665,571
税込単価
4,1436,128
通常出荷日:1日目

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ホース外径締付範囲(Min)

(mm)

ホース外径締付範囲(Max)

(mm)

JANコード

最小発注数量
バンド長さ固定
11
20
4518340713314
1パック

10個入り

バンド長さ固定
13
23
4518340713321
1パック

10個入り

バンド長さ固定
14
27
4518340713338
1パック

10個入り

バンド長さ固定
21
38
4518340769618
1パック

10個入り

バンド長さ固定
27
51
4518340769632
1パック

10個入り

バンド長さ固定
33
57
4518340769649
1パック

10個入り

バンド長さ固定
40
64
4518340769656
1パック

10個入り

バンド長さ固定
52
76
4518340769670
1パック

10個入り

バンド長さ固定
65
89
4518340769694
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,768
( 4,145 )
1日目
3,766
( 4,143 )
1日目
4,101
( 4,511 )
1日目
3,976
( 4,374 )
1日目
3,834
( 4,217 )
1日目
4,415
( 4,857 )
1日目
4,079
( 4,487 )
1日目
5,571
( 6,128 )
1日目
5,472
( 6,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マリンガード クランプ(SS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マリンガード クランプ(SS)
マリンガード クランプ(302SS)
エアークラフト クランプ(410SS)
強力型クランプ(410ステンレス製)
万能型クランプ(ステンレス製)
ホースクランプ(305ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,766-4,837 -3,461 -5,570 -2,472 -3,001 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
バンド幅12.7mm14.2mm14.2mm16mm12.7mm8mm
入数10個10個10個5個-10個
六角(ー)ねじ5/16"(8mm)5/16"(8mm)5/16"(8mm)5/16"(8mm)5/16"(8mm)1/4"
厚み0.6mm0.65mm0.65mm-約0.6mm0.55mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング