メカニカル部品技術窓口

確定しました

105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)【10個入り】

通常単価(税別)
8,535
税込単価
9,389
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・適合直径…105/178mm・バンド幅…14.2mm・六角(‐)ねじ…5/16""(8m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA463CC-178
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA463CC-178の仕様・寸法情報

ホース外径締付範囲(Min)(mm)
105
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
178
材質
ステンレス
バンド幅
14.2mm
六角(ー)ねじ
5/16”(8mm)
材質詳細
スクリュー:SUS305、バンド:SUS302

型番リスト

表示件数
型番
EA463CC-178
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,535
( 9,389 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合直径…105/178mm
・バンド幅…14.2mm
・六角(‐)ねじ…5/16""(8mm)
・材質…スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
・耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
・入数は10個入りです。
・JAN:4518340713277

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)の型番EA463CC-178のページです。 型番EA463CC-178に関する仕様情報を記載しております。
105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)
8-12mm ホースクランプ(10個)
8- 12mm ホースクランプ(10個)
27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,5353,4431,5931,1991,7801,716
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目3日目
ホース外径締付範囲(Min)(mm)105218827102
ホース外径締付範囲(Max)(mm)17844121231110
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールステンレス
バンド幅14.2mm12.7mm9mm9mm9mm19mm
六角(ー)ねじ5/16”(8mm)5/16”(8mm)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング