17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

雌ねじホースステム(ステンレス製)

通常単価(税別)
5,20514,605
税込単価
5,72616,066
通常出荷日:3日目~9日目

こちらの商品は、エスコ社の【カプラ・ワンタッチジョイント】雌ねじホースステム(ステンレス製)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

全長

六角対辺

重量

適合ホース内径

適合クランプ

JANコード

最小発注数量
1
62mm
36mm
126g
25mm
EA462EE-10
4548745727180
1個
1 1/4
64mm
46mm
190g
32mm
EA462EE-12
4548745727197
1個
1 1/2
67mm
55mm
322g
38mm
EA462EE-15
4548745727203
1個
2 1/2
91mm
85mm
837g
63mm
EA462EE-25
4548745727517
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,205
( 5,726 )
3日目
6,331
( 6,964 )
9日目
8,714
( 9,585 )
9日目
14,605
( 16,066 )
9日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【カプラ・ワンタッチジョイント】雌ねじホースステム(ステンレス製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじホースステム(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじホースステム(ステンレス製)
G1/2" 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじカプラー)
Q.D.C. Hシリーズ SVHタイプ(雌ねじカプラー)
Q.D.C. Hシリーズ BVHタイプ (雌ねじニップル)
G1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
メーカーエスコエスコニッタニッタニッタエスコ
通常価格5,205-6,9845,1458,3852,334 -9,054
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)カプラーカプラーニップルソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプ
本体材質ステンレス(SUS316)SUS304黄銅ステンレス黄銅亜鉛メッキ鋼
ねじの種類G(管用平行ねじ)G(管用平行ねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)G(管用平行ねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト