17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ホース用プラグ(ステンレス製)EA□EB-□

通常単価(税別)
2,49814,200
税込単価
2,74815,620
通常出荷日:9日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用プラグ(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

各部サイズ

重量

適合ホース内径

適合クランプ

JANコード

最小発注数量
75(3/4")
i:32.1mm、h:70mm
約120g
19mm
EA462EE-6
4548745728330
1個
300(3")
i:91.5mm、h:120mm
約1122g
75mm
EA462EE-30
4548745728576
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,498
( 2,748 )
9日目
14,200
( 15,620 )
9日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用プラグ(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用プラグ(ステンレス製)EA□EB-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□EB-□
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ノーズ
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ボディー
レバーロックカプラ ステンレス ソケット LC型(ホース取付用)
ナットカプラ ステンレス SN型(ウレタンホース取付用)
メーカーエスコブリヂストンブリヂストンブリヂストン日東工器日東工器
通常価格2,498-6,008 -2,780 -4,159 -12,282 -4,298 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)セットノーズボディーソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用管用テーパ雌ねじ管用テーパ雌ねじ管用テーパ雌ねじホース取付用ナット締込タイプ
本体材質ステンレス(SUS316)スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)ステンレスステンレス(SUS304)
シール材質NBRニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング