17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ホース用カップリング(ステンレス製)

通常単価(税別)
5,79821,880
税込単価
6,37824,068
通常出荷日:1日目~9日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用カップリング(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

交換用パッキン

各部サイズ

重量

適合ホース内径

適合クランプ

JANコード

最小発注数量
75mm(3/4")
EA462DW-6
b:60mm、i:32.4mm、h:77mm
約254g
19mm
EA462EE-6
4548745728187
1個
125mm(1 1/4")
EA462DW-12
b:77mm、i:46mm、h:89mm
約570g
32mm
EA462EE-12
4548745728316
1個
150mm(1 1/2")
EA462DW-15
b:82mm、i:54mm、h:91mm
約653g
38mm
EA462EE-15
4548745728170
1個
200mm(2")
EA462DW-20
b:95mm、i:63.8mm、h:103mm
約894g
50mm
EA462EE-20
4548745728217
1個
300mm(3")
EA462DW-30
b:132mm、i:92.2mm、h:127mm
約1645g
75mm
EA462EE-30
4548745728309
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,798
( 6,378 )
1日目
9,028
( 9,931 )
9日目
10,029
( 11,032 )
1日目
12,152
( 13,367 )
9日目
21,880
( 24,068 )
9日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用カップリング(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用カップリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用カップリング(ステンレス製)
ホース用プラグ(アルミ製)
雌ねじプラグ(スチール製)
雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
ホースカップリング(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,798-1,646 -5652,240 -2,429 -1,134 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類標準標準標準--標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)--ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじタイプ--ホース取付用
本体材質ステンレス(SUS316)アルミダイカスト(ADC12)焼入鋼(ニッケルメッキ)--真鍮
シール材質NBR----EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング