17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カップリング用カムレバー(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,6942,119
税込単価
1,8632,331
通常出荷日:9日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント カップリング用カムレバー(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合サイズ

重量

JANコード

最小発注数量
50(1/2")+75(3/4")mm
約19g
4548745729566
1個
100(1")mm
約29g
4548745737059
1個
125、150、200、250mm
約68g
4548745729559
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,694
( 1,863 )
9日目
1,856
( 2,042 )
9日目
2,119
( 2,331 )
9日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント カップリング用カムレバー(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング用カムレバー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング用カムレバー(ステンレス製)
雌ねじプラグ(ステンレス製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
ホースカップリング(真鍮製)
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□
ダストキャップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,694-3,119 -3,401 -1,134 -2,752 -4,802 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
種類関連部品標準標準標準標準関連部品
本体材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)真鍮ステンレス(SUS316)-
関連部品種類金具----ダストカバー
適合相手EA462DK・DL・DM・EAシリーズ用--EA462B-4~-12、C-4~-12-EA462DR・EA462DS・EA462DT・EA462DV
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング