17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

カップリング用パッキン(ふっ素樹脂製)

通常単価(税別)
4422,411
税込単価
4862,652
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ホースカップリングの雌めじ用・ステンレスの雌ねじに適合します

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合サイズ

内径×外径×厚み

JANコード

最小発注数量
50(1/2")
15×21×2mm
4548745729030
1個
75(3/4")
18×26×2mm
4548745729047
1個
100(1")
23×33×2mm
4548745729269
1個
125(1 1/4")
32×42×2mm
4548745729276
1個
150(1 1/2")
38×48×2mm
4548745729283
1個
200(2")
49×60×2mm
4548745729573
1個
250(2 1/2")
63×76×2mm
4548745729580
1個
300(3")
77×88×3mm
4548745727685
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492
( 541 )
9日目
442
( 486 )
9日目
818
( 900 )
1日目
1,203
( 1,323 )
1日目
1,427
( 1,570 )
9日目
1,919
( 2,111 )
9日目
1,896
( 2,086 )
9日目
2,411
( 2,652 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースカップリングの雌めじ用
・ステンレスの雌ねじに適合します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング用パッキン(ふっ素樹脂製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング用パッキン(ふっ素樹脂製)
ふっ素樹脂系ガスケット(PTFE)
ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
ゴム系ガスケット(NBR製)
ゴム系ガスケット(EPDM製)
ゴム系ガスケット(シリコン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格442-1,890 -6,164 -244 -492 -619 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質PTFEPTFEふっ素ゴムNBREPDM-
関連部品種類シール材シール材シール材シール材シール材シール材
使用温度範囲-100~100℃-20~100℃-20~180℃-30~70℃-30~110℃-30~140℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング