17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

カップリング用パッキン(NBR製)

通常単価(税別)
174466
税込単価
191513
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・ホースカップリングの雌めじ用パッキンです。【材質】ニトリルゴム(NBR)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合サイズ

内径×外径×厚み

JANコード

最小発注数量
50(1/2")
17.5×27×4mm
4548745727487
1個
75(3/4")
22×35×5.5mm
4548745728521
1個
100(1")
27×39×6.5mm
4548745728538
1個
125(1 1/4")
34.5×49×6.5mm
4548745727494
1個
150(1 1/2")
41×55×6.5mm
4548745728583
1個
200(2")
51×66×6.5mm
4548745728552
1個
250(2 1/2")
60×79×6.5mm
4548745728569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174
( 191 )
1日目
209
( 230 )
1日目
213
( 234 )
1日目
262
( 288 )
9日目
320
( 352 )
9日目
354
( 389 )
9日目
466
( 513 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ホースカップリングの雌めじ用パッキンです。【材質】ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング用パッキン(NBR製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング用パッキン(NBR製)
ゴム系ガスケット(NBR製)
ゴム系ガスケット(EPDM製)
ゴム系ガスケット(シリコン製)
ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格174-244 -492 -619 -670 -6,164 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質NBRNBREPDM--ふっ素ゴム
関連部品種類シール材シール材シール材シール材シール材シール材
カラーブラック-----
使用温度範囲-20~100℃-30~70℃-30~110℃-30~140℃-30~60℃-20~180℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング