17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□

通常単価(税別)
2,75212,655
税込単価
3,02713,921
通常出荷日:1日目~9日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用プラグ(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

適合ホース内径

適合相手

JANコード

最小発注数量
1/2"
120g
13mm
EA462DK-4、DL-4、DM-4、DN-4
4518340655836
1個
3/4"
171g
19mm
EA462DK-6、DL-6、DM-6、DN-6
4518340655980
1個
1"
284g
25mm
EA462DK-10、DL-10、DM-10、DN-10
4518340655805
1個
2"
812g
50mm
EA462DK-20、DL-20、DM-20、DN-20
4518340655812
1個
2 1/2"
1186g
63mm
EA462DK-25、DL-25、DM-25、DN-25
4518340656260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,752
( 3,027 )
9日目
2,995
( 3,295 )
1日目
4,313
( 4,744 )
1日目
10,424
( 11,466 )
1日目
12,655
( 13,921 )
9日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用プラグ(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□
ホース用プラグ(アルミ製)
雌ねじプラグ(ステンレス製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
ハイカプラエース PH型 プラグ(樹脂製プラグ/ホース取付用)
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコ日東工器ブリヂストン
通常価格2,752-1,646 -3,119 -3,401 -263 -6,008 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)セット
接続部の種類ホース取付用ホース取付用めねじタイプおねじタイプホース取付用管用テーパ雌ねじ
使用流体水 / 空気-水 / 空気水 / 空気水 / 空気鉱物性作動油
本体材質ステンレス(SUS316)アルミダイカスト(ADC12)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング