17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダストキャップ(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,8028,438
税込単価
5,2829,282
通常出荷日:1日目~3日目

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントなど幅広くご使用いただけます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 最高使用圧力がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

重量

最小発注数量
3/4"
183g
1個
1 1/4"
493g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,802
( 5,282 )
1日目
8,438
( 9,282 )
3日目

詳細情報

基本情報

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントなど幅広くご使用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 最高使用圧力がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストキャップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストキャップ(ステンレス製)
雌ねじプラグ(ステンレス製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□
ホースカップリング(真鍮製)
雌ねじクローカップリング(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,802-3,119 -3,401 -2,752 -1,134 -1,032 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類関連部品標準標準標準標準標準
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
関連部品種類ダストカバー-----
材質本体/ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム-----
使用温度範囲-40~95℃-40~95℃-40~95℃-40~95℃--

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング