17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ゴム系ガスケット(NBR製)

通常単価(税別)
244423
税込単価
268465
通常出荷日:1日目

【特長】・水や油脂類などにご利用頂けるゴム系ガスケットになります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

JANコード

最小発注数量
15(1/2")、20(3/4")
4548745780970
1個
25(1")
4548745778304
1個
40(1 1/2")
4548745779523
1個
50(2")
4548745779912
1個
65(2 1/2")
4548745779899
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261
( 287 )
1日目
244
( 268 )
1日目
266
( 293 )
1日目
319
( 351 )
1日目
423
( 465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・水や油脂類などにご利用頂けるゴム系ガスケットになります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム系ガスケット(NBR製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム系ガスケット(NBR製)
ゴム系ガスケット(EPDM製)
ゴム系ガスケット(シリコン製)
ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
ふっ素樹脂系ガスケット(PTFE)
ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格244-492 -619 -670 -1,890 -6,164 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質NBREPDM--PTFEふっ素ゴム
関連部品種類シール材シール材シール材シール材シール材シール材
使用温度範囲-30~70℃-30~110℃-30~140℃-30~60℃-20~100℃-20~180℃
適合相手EA462BA-4/BV-30用EA462BA-4/BV-30用EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用EA462BA-4/BV-30用EA462BA-4/BV-30用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング