17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダクトプラグ(ポリプロピレン製)

通常単価(税別)
2,0192,370
税込単価
2,2212,607
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ダクトプラグ(ポリプロピレン製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

サイズ

呼び径

重量

JANコード

最小発注数量
1
ΦD:37、ΦE:22、h:38mm、L:13mm、H:51mm
25mm
30g
4548745815771
1個
1 1/4
ΦD:45、ΦE:29、h:41mm、L:12mm、H:53mm
32mm
40g
4548745814088
1個
1 1/2
ΦD:53、ΦE:38、h:48mm、L:16mm、H:64mm
40mm
70g
4548745814842
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
1日目
2,370
( 2,607 )
1日目
2,370
( 2,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ダクトプラグ(ポリプロピレン製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトプラグ(ポリプロピレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
雌ねじプラグ(ステンレス製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□
ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,019-2,140 -3,119 -3,401 -2,752 -3,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類関連部品標準標準標準標準標準
本体材質ポリプロピレンポリプロピレンステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ポリプロピレン
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)G(管用平行ねじ)R(管用テーパおねじ)-Rc(管用テーパめねじ)
関連部品種類保護カバー・キャップ-----
使用温度範囲0~60℃--40~95℃-40~95℃-40~95℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング