17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホース用カップリング(ポリプロピレン製)

通常単価(税別)
3,8004,433
税込単価
4,1804,876
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用カップリング(ポリプロピレン製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

サイズ

呼び径

重量

JANコード

最小発注数量
3/4
A:93mm、B:64mm、ΦC:33、ΦF:13、ΦG:19、ΦI:21、h:34mm、H:75mm
20mm
70g
4548745814316
1個
1
A:125mm、B:65mm、ΦC:37、ΦF:21、ΦG:25、ΦI:27、h:47mm、H:90mm
25mm
130g
4548745814323
1個
1 1/2
A:188mm、B:89mm、ΦC:54、ΦF:30、ΦG:37、ΦI:39、h:51mm、H:122mm
40mm
250g
4548745813029
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目
3,916
( 4,308 )
1日目
4,433
( 4,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用カップリング(ポリプロピレン製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用カップリング(ポリプロピレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用カップリング(ポリプロピレン製)
ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
ホースカップリング(真鍮製)
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□
雌ねじプラグ(ステンレス製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,800-2,140 -1,134 -2,752 -3,119 -3,401 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用めねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 水蒸気-水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質ポリプロピレンポリプロピレン真鍮ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング