17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ホース用プラグ(ポリプロピレン製)

通常単価(税別)
2,1402,256
税込単価
2,3542,482
通常出荷日:1日目

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用プラグ(ポリプロピレン製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

サイズ

呼び径

重量

JANコード

最小発注数量
3/4
ΦD:32、ΦE:19、ΦF:13、ΦG:19、ΦI:21、h1:41mm、h2:28mm、H:80mm
20mm
30g
4548745819724
1個
1
ΦD:37、ΦE:22、ΦF:21、ΦG:25、ΦI:27、h1:43mm、h2:34mm、H:93mm
25mm
50g
4548745795783
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,140
( 2,354 )
1日目
2,256
( 2,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホース用プラグ(ポリプロピレン製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用プラグ(ポリプロピレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
ホース用プラグ(アルミ製)
プラグ(ウレタンホース用)
ホース用プラグ(ステンレス製)EA□DR-□
雌ねじプラグ(ステンレス製)
雄ねじプラグ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,140-1,646 -447 -2,752 -3,119 -3,401 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ナット締込タイプホース取付用めねじタイプおねじタイプ
本体材質ポリプロピレンアルミダイカスト(ADC12)鋼鉄(クロムメッキ)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)---G(管用平行ねじ)R(管用テーパおねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング