メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

通常単価(税別)
1,669
税込単価
1,836
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…アルミダイカスト(ADC12)・使用圧力…1.76MPa(18kgf/cm2)・使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA462BA-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA462BA-12の仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
めねじタイプ
本体材質
[アルミニウム] アルミダイカスト(ADC12)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1 1/4
サイズ(mm)
D:46、E:29、K:48、h:41、H:56
使用圧力
1.76MPa(18kgf/cm2)
使用温度
-30~70℃
呼び径
32mm
重量
0.09kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA462BA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,669
( 1,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミダイカスト(ADC12)
・使用圧力…1.76MPa(18kgf/cm2)
・使用温度…-30℃/70℃
・呼び径…32(1・1/4"")
・ねじサイズ…PT1・1/4""
・サイズ(mm)…D:46、E:29、K:48、h:41、H:56
・重量…0.09kg
・配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取付けて使用するタイプです。
・JAN:4548745576641

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)の型番EA462BA-12のページです。 型番EA462BA-12に関する仕様情報を記載しております。
R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)
R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)
1-1/4"" 雄ねじカップリング(ポリプロピレン製)
R 1/4"" 雄ねじプラグ(スイベル型)
RC 1/4"" 雌ねじプラグ(スイベル型)
R 1/4"" 雄ねじプラグ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6695,6005,9356609442,386
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類標準標準標準ロータリロータリ標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプ
本体材質アルミダイカスト(ADC12)アルミダイカスト(ADC12)ポリプロピレン鋼鉄(ニッケルメッキ)鋼鉄(ニッケルメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング