17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エアーカットバルブ(耐候型)

通常単価(税別)
15,67533,233
税込単価
17,24336,556
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・オゾンや紫外線の環境での使用が可能・外気侵入防止、悪臭カット、害虫、小動物の侵入防止

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ H

(mm)

パイプサイズ

JANコード

最小発注数量
215
25A
4518340533820
1個
215
32:40A
4518340533837
1個
247
50:65A
4518340533844
1個
273
80A
4518340533851
1個
297
100A
4518340533868
1個
332
125A
4518340533875
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,854
( 18,539 )
1日目
15,675
( 17,243 )
1日目
17,569
( 19,326 )
1日目
21,987
( 24,186 )
1日目
27,623
( 30,385 )
1日目
33,233
( 36,556 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オゾンや紫外線の環境での使用が可能
・外気侵入防止、悪臭カット、害虫、小動物の侵入防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーカットバルブ(耐候型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーカットバルブ(耐候型)
エアーカットバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
931 ステンレス製捻子込レバー式 フートバルブ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式レバー付フートバルブ
メーカーエスコエスコ大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所日東バルブ大阪継手バルブ製作所
通常価格15,675-13,301 -27,68211,339 -38,736 -130,463
通常出荷日1日目〜1日目11日目11日目7日目11日目
バルブ種類その他その他フートバルブフートバルブフートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質樹脂製樹脂製FC200FC200SCS13FC200
ねじ材質スチール-----
バンド材質ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング