17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パイプねじコネクター

通常単価(税別)
7982,427
税込単価
8782,670
通常出荷日:1日目~9日目

【材質】真鍮【オスねじ(フレアー)】1/2"、1/4"、3/8"、5/8"からお選びいただけます。【メ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オスねじ(フレアー)

メスねじ(NPT)

JANコード

最小発注数量
1/4"
1/4"
4518340138117
1個
1/4"
3/8"
4518340138124
1個
3/8"
3/8"
4518340138148
1個
3/8"
1/2"
4518340138155
1個
1/2"
1/2"
4518340138186
1個
5/8"
3/4"
4518340138216
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
1日目
1,089
( 1,198 )
9日目
1,048
( 1,153 )
9日目
1,457
( 1,603 )
9日目
1,723
( 1,895 )
9日目
2,427
( 2,670 )
9日目

詳細情報

基本情報

【材質】真鍮【オスねじ(フレアー)】1/2"、1/4"、3/8"、5/8"からお選びいただけます。【メスねじ(NPT)】1/2"、1/4"、3/4"、3/8"からお選びいただけます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプねじコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプねじコネクター
PTねじコネクター
NPTブッシング
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格798-648 -1,043 -2,2534198,509
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
冷媒配管用部材 種類継手継手継手継手--
入数1個1個1個1個4本100本
材質真鍮真鍮真鍮真鍮フック部:ポリプロピレン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング