メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)

通常単価(税別)
1,612
税込単価
1,773
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・銅パッキン付・フレアーねじ(オス・メス)…1/4""・材質…真鍮・入数…1個・JAN:4...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA443EB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA443EB-2の仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
ねじ⇔ねじ
材質
黄銅
最高使用圧力区分(MPa)
2.0~7.0MPa
最高使用圧力
700psi(約4.8Mpa)
フレアーねじ(オス・メス)
1/4"
重量
59g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA443EB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,612
( 1,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅パッキン付
・フレアーねじ(オス・メス)…1/4""
・材質…真鍮
・入数…1個
・JAN:4518340866478

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)の型番EA443EB-2のページです。 型番EA443EB-2に関する仕様情報を記載しております。
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
フレキ用継手 両ナット付アダプター1/2
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
メーカーエスコオンダ製作所ミヤコミヤコミヤコエスコ
通常価格1,6121,0948411,2331,020608
通常出荷日1日目4日目5日目5日目5日目1日目
種類エルボストレートストレートストレートストレートストレート
接続種類ねじ⇔ねじ管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
材質黄銅C3604BD(黄銅)青銅青銅青銅青銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
最高使用圧力700psi(約4.8Mpa)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました