17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • オスねじ(フレアー)

  • メスねじ(フレアー)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

フレアーアダプター(雌/雄) 真鍮

通常単価(税別)
1,2433,468
税込単価
1,3673,815
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています・内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オスねじ(フレアー)

メスねじ(フレアー)

JANコード

最小発注数量
3/8"
1/4"
4518340138018
1個
1/4"
3/8"
4518340138032
1個
1/2"
3/8"
4518340138049
1個
1/4"
1/2"
4518340138056
1個
5/8"
1/2"
4518340138070
1個
1/2"
5/8"
4518340138087
1個
3/4"
5/8"
4518340138094
1個
5/8"
3/4"
4518340138100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
1日目
1,243
( 1,367 )
1日目
1,410
( 1,551 )
3日目
1,673
( 1,840 )
1日目
1,785
( 1,964 )
1日目
2,862
( 3,148 )
1日目
2,839
( 3,123 )
1日目
3,468
( 3,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています
・内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます
・操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーアダプター(雌/雄) 真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーアダプター(雌/雄) 真鍮
異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ
異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ
異径継手 -黄銅タイプ- メス継手
フレアーハーフユニオン
スイベルフレアーエルボ
メーカーエスコSIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)エスコエスコ
通常価格1,243-357 -360 -176 -911 -4,049 -
通常出荷日1日目〜8日目〜8日目〜8日目〜1日目1日目
種類ストレートティーティーストレートストレートエルボ
接続種類ねじ⇔ねじねじ⇔ねじねじ⇔ねじねじ⇔ねじ管⇔ねじ 差し込み式ねじ⇔ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下---2.0MPa以下2.0~7.0MPa
継手種類フレアー式継手---フレアー式継手フレアー式継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング