17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 重量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

フレアーエルボ

通常単価(税別)
1,3304,817
税込単価
1,4635,299
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーエルボです。【材質】・黄銅製です。

  • サイズにより商品形状は若干異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び 1

JANコード

重量

最小発注数量
1/8
4518340866836
27g
1個
1/4
4518340866843
59g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
9日目
4,817
( 5,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーエルボです。【材質】・黄銅製です。

ご注意

  • サイズにより商品形状は若干異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーエルボ
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付水栓ソケット(ユニット型)
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
メーカーエスコエスコミヤコミヤコエスコミヤコ
通常価格1,330-1,6121,0208416081,233
通常出荷日1日目〜1日目5日目5日目1日目5日目
種類エルボエルボストレートストレートストレートストレート
接続種類ねじ⇔ねじねじ⇔ねじ管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
接続ねじの種類 1NPT(アメリカ管用テーパめねじ)-Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rp(平行めねじ)
材質黄銅黄銅青銅青銅青銅青銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング