メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

NPT1/8""xF1/4""xF1/4"" ツーウェイティーズ

通常単価(税別)
1,634
税込単価
1,797
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・NPTねじ…1/8""・フレアーねじ…1/4""・材質…真鍮・入数…1個・JAN:451...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA442AM-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA442AM-12の仕様・寸法情報

分類
冷媒配管用部材
冷媒配管用部材 種類
継手
入数
1個
材質
真鍮
NPTねじ
1/8"
フレアーねじ
1/4"
重量
32g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA442AM-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,634
( 1,797 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・NPTねじ…1/8""
・フレアーねじ…1/4""
・材質…真鍮
・入数…1個
・JAN:4518340866881

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPT1/8""xF1/4""xF1/4"" ツーウェイティーズの型番EA442AM-12のページです。 型番EA442AM-12に関する仕様情報を記載しております。
NPT1/8""xF1/4""xF1/4"" ツーウェイティーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPT1/8""xF1/4""xF1/4"" ツーウェイティーズ
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
NPTブッシング
PTねじコネクター
4.5mm クリップ(黒/白)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6342,2531,043 -648 -709419
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材-関連部品・アクセサリ
冷媒配管用部材 種類継手継手継手継手--
入数1個1個1個1個-4本
材質真鍮真鍮真鍮真鍮-フック部:ポリプロピレン
NPTねじ1/8"-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング