メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)

通常単価(税別)
2,253
税込単価
2,478
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適用冷媒…R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA442AK-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA442AK-73の仕様・寸法情報

分類
冷媒配管用部材
冷媒配管用部材 種類
継手
入数
1個
材質
真鍮
フレアーサイズ
1/2"
ロウ付サイズ
1/2"
推奨最大使用耐圧
700psi(約4.8Mpa)
適用冷媒
R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507

型番リスト

表示件数
型番
EA442AK-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,253
( 2,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用冷媒…R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507
・フレアーサイズ…1/2""
・ロウ付サイズ…1/2""
・材質…真鍮
・入数…1個
・JAN:4518340334960

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)の型番EA442AK-73のページです。 型番EA442AK-73に関する仕様情報を記載しております。
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
NPTブッシング
PTねじコネクター
結束バンド用ベース(粘着付)
25x200mm マジックバンド(黒・4本)
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2531,043 -648 -3,139 -4198,509
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
冷媒配管用部材 種類継手継手継手---
入数1個1個1個-4本100本
材質真鍮真鍮真鍮-フック部:ポリプロピレン-
フレアーサイズ1/2"-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング