17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径1 (inch)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレアーエルボユニオン

通常単価(税別)
7683,665
税込単価
8454,032
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーエルボユニオン。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

入数

JANコード

最小発注数量
1/4
-
4518340423572
1個
1/2
-
4518340423596
1個
5/8
-
4518340423602
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768
( 845 )
1日目
2,115
( 2,327 )
1日目
3,665
( 4,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーエルボユニオン。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーエルボユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーエルボユニオン
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
B形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)
銅管用 B型くい込継手 GL-1型 UNION ELBOW
銅管用 B1型くい込継手 GT-1型 B1 UNION TEE
B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)
メーカーエスコフジトクイハラサイエンスフジトクフジトクイハラサイエンス
通常価格768-1,637744 -1,016 -1,375 -1,270
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類エルボエルボストレートエルボティーエルボ
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格インチ 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
材質黄銅黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604)黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604)
最高使用圧力区分(MPa)2.0MPa以下7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング