17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フレアーエルボユニオン【5個入り】

通常単価(税別)
4,2295,068
税込単価
4,6525,575
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーエルボユニオン。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び 1

JANコード

最小発注数量
1/8B(6A)
4518340423527
1パック

5個入り

1/4B(8A)
4518340423534
1パック

5個入り

3/8B(10A)
4518340423541
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,229
( 4,652 )
1日目
4,229
( 4,652 )
2日目
5,068
( 5,575 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーエルボユニオン。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーエルボユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーエルボユニオン
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
メーカーエスコミヤコエスコミヤコミヤコエスコ
通常価格4,229-8416081,2338241,612
通常出荷日1日目〜5日目1日目5日目5日目1日目
種類エルボストレートストレートストレートエルボエルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式ねじ⇔ねじ
適用管サイズ 規格インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径-
適用管外径1 (inch)1/415.881/215.8815.88-
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)Rp(平行めねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング