17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フレアーチーズ

通常単価(税別)
1,2995,060
税込単価
1,4295,566
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーチーズです。【材質】・黄銅製です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

ナット対辺

JANコード

最小発注数量
1/4
17mm
4518340423473
1個
3/8
22mm
4518340423480
1個
5/8
27mm
4518340423503
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299
( 1,429 )
1日目
1,539
( 1,693 )
1日目
5,060
( 5,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 銅管・鋼管用継手 フレアーチーズです。【材質】・黄銅製です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーチーズ
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
銅管用 B型くい込継手 GL-1型 UNION ELBOW
銅管用 B1型くい込継手 GT-1型 B1 UNION TEE
B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)
銅管用継手 ユニオンエルボ
メーカーエスコフジトクフジトクフジトクイハラサイエンスミスミ
通常価格1,299-1,6371,016 -1,375 -1,2701,000 -
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ティーエルボエルボティーエルボエルボ
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格インチ 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
材質黄銅黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604)黄銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa7.0MPa以上7.0MPa以上2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング