17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

NPTブッシング

通常単価(税別)
1,0432,238
税込単価
1,1472,462
通常出荷日:1日目~9日目

【材質】真鍮【適用冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オスねじ(NPT)

メスねじ(NPT)

重量

JANコード

最小発注数量
1/4"
1/8"
22.5g
4518340334373
1個
1/2"
1/4"
36g
4518340334854
1個
1/2"
3/8"
22.5g
4518340334861
1個
3/4"
3/8"
49.5g
4518340334878
1個
3/4"
1/2"
40.5
4518340334885
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043
( 1,147 )
1日目
2,068
( 2,275 )
1日目
2,174
( 2,391 )
1日目
2,238
( 2,462 )
9日目
2,149
( 2,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】真鍮【適用冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410A、R502、R507

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPTブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPTブッシング
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
PTねじコネクター
マジックバンド(超薄型)
フレアーハーフユニオン
結束バンド(リリースタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,043-2,253648 -249 -1,210 -1,342 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材関連部品・アクセサリ冷媒配管用部材関連部品・アクセサリ
冷媒配管用部材 種類継手継手継手-継手-
入数1個1個1個5本2個100個
材質真鍮真鍮真鍮---
適用冷媒R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410A、R502、R507R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング