メカニカル部品技術窓口
【特長】・エスコ社 銅管・鋼管用継手 コントロール銅管です。
| EA436BB-15 | 【特長】 ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用に ・接続はリングジョイントを使用して下さい 【商品仕様】 ・銅管外径…8mm ・仕上外径…10.2mm ・長さ…10m ・肉厚…1mm ・JAN:4548745071825 |
|---|---|
| EA436BB-11 | 【商品仕様】 ・銅管外径…6mm ・仕上外径…8.0mm ・長さ…10m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい ・接続はリングジョイントを使用して下さい ・JAN:4548745071788 |
| EA436BB-12 | 【商品仕様】 ・銅管外径…6mm ・仕上外径…8.0mm ・長さ…20m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。 ・接続はリングジョイントを使用して下さい。 ・被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。 ・JAN:4548745071795 |
| EA436BB-13 | 【商品仕様】 ・銅管外径…6mm ・仕上外径…8.0mm ・長さ…50m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。 ・接続はリングジョイントを使用して下さい。 ・被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。 ・JAN:4548745071801 |
| EA436BB-19 | 【商品仕様】 ・銅管外径…10mm ・仕上外径…12.2mm ・長さ…10m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。 ・接続はリングジョイントを使用して下さい。 ・被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。 ・JAN:4548745071931 |
| EA436BB-20 | 【商品仕様】 ・銅管外径…10mm ・仕上外径…12.2mm ・長さ…20m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。 ・接続はリングジョイントを使用して下さい。 ・被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。 ・JAN:4548745071948 |
| EA436BB-16 | 【商品仕様】 ・銅管外径…8mm ・仕上外径…10.2mm ・長さ…20m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。 ・接続はリングジョイントを使用して下さい。 ・被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。 ・JAN:4548745071832 |
| EA436BB-17 | 【商品仕様】 ・銅管外径…8mm ・仕上外径…10.2mm ・長さ…50m ・肉厚…1mm ・空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。 ・接続はリングジョイントを使用して下さい。 ・被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候面を考慮し、鋼管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。 ・JAN:4548745071849 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,299円 ( 15,729円 ) | 1日目 |
28,609円 ( 31,470円 ) | 1日目 |
60,786円 ( 66,865円 ) | 1日目 |
40,992円 ( 45,091円 ) | 1日目 |
71,362円 ( 78,498円 ) | 19日目 |
25,872円 ( 28,459円 ) | 1日目 |
56,297円 ( 61,927円 ) | 1日目 |
【特長】・エスコ社 銅管・鋼管用継手 コントロール銅管です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

UACJ
軟質銅管
4.5通常価格(税別):14,005円~

児玉工業
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
0通常価格(税別):7,986円

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
塩ビ管
4.9