17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

タンク取付金具 ステンレス製

通常単価(税別)
9,55416,829
税込単価
10,50918,512
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用です・タボ(まわり止め)付き

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    タンク取付金具
  • 材質
    ステンレス(SCS13A)、NBR、PP
  • 仕様
    タボ(まわり止め)付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ

  • はさみ込み厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

はさみ込み厚

(mm)

最小発注数量
W27山16×G1/2"(オス×メス)
13
2(最小)、3(最大)
1個
W32山16×G3/4"(オス×メス)
20
2(最小)、7(最大)
1個
W38山16×G1"(オス×メス)
25
2(最小)、6(最大)
1個
W47山16×G1 1/4"(オス×メス)
30
2(最小)、7(最大)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,554
( 10,509 )
3日目
12,025
( 13,228 )
2日目
13,207
( 14,528 )
3日目
16,829
( 18,512 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用です
・タボ(まわり止め)付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンク取付金具 ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンク取付金具 ステンレス製
ステンレスタンク取付金具 6222-13
タンク取付金具 青銅
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
メーカーエスコカクダイエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,554-8,0294,819 -2,0472,7041,134 -
通常出荷日2日目〜1日目2日目〜2日目2日目3日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
商品詳細種別タンク取付金具-タンク取付金具ユニット取出し金具ユニット取出し金具ねじ変換アダプター
材質ステンレス(SCS13A)、NBR、PP-青銅、NBR、PP黄銅黄銅青銅
仕様タボ(まわり止め)付き-タボ(まわり止め)なしパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付きパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付きパッキン付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト