メカニカル部品技術窓口

Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具

通常単価(税別)
2,704
税込単価
2,974
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】Rc1/2"×Rp1/2"ユニット取出し金具です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ユニット取出し金具
  • 材質
    黄銅
  • ねじサイズ
    Rc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
  • 13
  • 六角対辺 (mm)
    12.5
  • フランジ径 (mm)
    50(外径)、40(中心円の径)
  • 取付穴径 (mm)
    30
  • 仕様
    パッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432ST-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA432ST-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
ユニット取出し金具
材質
黄銅
ねじサイズ
Rc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
13
六角対辺(mm)
12.5
フランジ径(mm)
50(外径)、40(中心円の径)
取付穴径(mm)
30
仕様
パッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA432ST-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,704
( 2,974 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】Rc1/2"×Rp1/2"ユニット取出し金具です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具の型番EA432ST-11のページです。 型番EA432ST-11に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケット
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
R1/2"×R1/2" 給水管用丸ニップル(クロムメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7042,0476,6511,1294,052546
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ユニット取出し金具ユニット取出し金具二方ソケット給水管用六角ソケット片ナットバルブ給水管用丸ニップル
材質黄銅黄銅青銅青銅(クロムメッキ)青銅黄銅(クロムメッキ)
ねじサイズRc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)壁側:PJ1/2"、取付側:Rp1/2"Rc1/2"G1/2"×G1/2"(オス×メス)R1/2"
131313131313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト