メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)

通常単価(税別)
608
税込単価
669
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじサイズ…Rc1/2""・銅管サイズ…12.7mm・全長…29.5mm・材質…青銅・最...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432RF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA432RF-3の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格
インチ 同径
適用管外径1 (inch)
1/2
接続ねじの種類 1
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び 1
1/2B(15A)
材質
青銅
最高使用圧力区分(MPa)
2.0MPa以下
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 油
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体詳細
冷温水・不凍液・油・エアー
全長(L)
27mm
最高許容圧力
1.75MPa
メーカー型番
OS-151
メーカー
オンダ製作所
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA432RF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…Rc1/2""
・銅管サイズ…12.7mm
・全長…29.5mm
・材質…青銅
・最高許容圧力…1.75Mpa(-20/120℃)
・使用流体…冷温水・不凍液・油・エアー
・JAN:4548745964479

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)の型番EA432RF-3のページです。 型番EA432RF-3に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)
F1/4""xF1/4"" フレアーエルボ(銅パッキン付)
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット
銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ
フレアーエルボユニオン
メーカーエスコエスコミヤコミヤコミヤコエスコ
通常価格6081,6121,2338418244,229 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目1日目〜
種類ストレートエルボストレートストレートエルボエルボ
接続種類管⇔ねじ 溶接式ねじ⇔ねじ管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格インチ 同径-インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
適用管外径1 (inch)1/2-15.8815.8815.881/4
接続ねじの種類 1Rc(管用テーパめねじ)-Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)R(管用テーパおねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング