メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップル

通常単価(税別)
896
税込単価
986
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…青銅・呼…13・ねじサイズ…R1/2""・全長…34mm・JAN:45487453...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432NG-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA432NG-13の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
ニップル
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/2B(15A)
材質
樹脂
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気
13
全長
34mm
メーカー型番
6499-13
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA432NG-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…青銅
・呼…13
・ねじサイズ…R1/2""
・全長…34mm
・JAN:4548745323757

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップルの型番EA432NG-13のページです。 型番EA432NG-13に関する仕様情報を記載しております。
R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップル
Rc3/4""xRc3/4"" 砲金ユニオン
G 1/2"" パイププラグ(真鍮製)
R 1/4"" 雄ねじプラグ
R 1/4"" 雄ねじカップリング
R 1/4"" 雄ねじカップリング(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8965,5816992971,0654,154
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目3日目
種類継手継手継手---
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種---
接続形状ニップルユニオンプラグ---
ねじの種類1RRcG(おねじ)---
ねじの呼び11/2B(15A)3/4B(20A)1/2B(15A)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング