メカニカル部品技術窓口

確定しました

Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ

通常単価(税別)
1,965
税込単価
2,162
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・呼び…13・ねじ径…Rc1/2""(雌)、G1/2""(雄)・全高…59mm・使用温度…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432NE-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA432NE-113の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状
ティー
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
1/2B(15A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
G(おねじ)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/2B(15A)
材質
青銅
重量
158.2g
全高
59mm
呼び
13
使用温度
80℃
メーカー型番
612-651-13
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA432NE-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,965
( 2,162 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び…13
・ねじ径…Rc1/2""(雌)、G1/2""(雄)
・全高…59mm
・使用温度…80℃
・材質…青銅
・重量…158.2g
・JAN:4548745955804

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズの型番EA432NE-113のページです。 型番EA432NE-113に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ
15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ
Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9652,4162,1791,8914,1032,582
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類継手-----
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種-----
接続形状ティー-----
ねじの種類1Rc-----
ねじの呼び11/2B(15A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング