17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

砲金チーズ

通常単価(税別)
1,8512,174
税込単価
2,0362,391
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エスコ ホース用継手 砲金チーズです。【材質】・青銅です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

全長

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/2B(15A)
13
50mm
4548745323641
6126-13
1個
3/4B(20A)
20
58mm
4548745323658
6126-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851
( 2,036 )
1日目
2,174
( 2,391 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 砲金チーズです。【材質】・青銅です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砲金チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砲金チーズ
金属管継手 砲金ホースニップル
ライトエアー メスチーズ 白
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
雌ねじステム(真鍮)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
メーカーエスコオンダ製作所タブチトヨックスエスコ吉年
通常価格1,851-2,797 -1,658 -3,520 -160 -892 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目5日目1日目在庫品1日目
種類継手-----
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種-----
接続形状ティー-----
ねじの種類1Rc-----
材質樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング