17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

砲金ソケット EA432

通常単価(税別)
1,1171,335
税込単価
1,2291,469
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エスコ ホース用継手 砲金ソケットです。【材質】・青銅です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

全長

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
13
35mm
4548745323610
6127-13
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
20×13
38mm
4548745323634
6127-20x13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
2日目
1,335
( 1,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 砲金ソケットです。【材質】・青銅です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砲金ソケット EA432のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砲金ソケット EA432
砲金エルボ
砲金キャップ
砲金チーズ
中間ソケット(真鍮製)
異径中間ソケット(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,117-1,540 -889 -1,851 -300 -433 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケットエルボキャップティーソケットソケット
ねじの種類1RcRRcRcG(めねじ)G(めねじ)
材質樹脂樹脂樹脂樹脂黄銅黄銅
表面処理なしなしなしなしニッケルメッキニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング