17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

支持棒 黄銅

通常単価(税別)
825885
税込単価
908974
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】黄銅製支持棒です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    支持棒
  • 材質
    黄銅
  • ねじサイズ
    W1/4"×山20
  • パイプ外径 (mm)
    6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

最小発注数量
150mm
1個
200mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825
( 908 )
2日目
885
( 974 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】黄銅製支持棒です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支持棒 黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支持棒 黄銅
43mm 支持座金
パイプ用固定金具 黄銅
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格825-9611,077 -5595691,129
通常出荷日2日目3日目2日目〜3日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別支持棒支持座金パイプ用固定金具ホースカップリングポリ玉給水管用六角ソケット
材質黄銅黄銅、ステンレス黄銅黄銅ポリエチレン青銅(クロムメッキ)
ねじサイズW1/4"×山20W1/4"×山20W1/4"×山20G1/2"W3/16"Rc1/2"
パイプ外径(mm)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング