17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パイプ用固定金具 黄銅

通常単価(税別)
1,0771,282
税込単価
1,1851,410

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】パイプ用固定金具です。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    パイプ用固定金具
  • 材質
    黄銅
  • ねじサイズ
    W1/4"×山20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適応パイプ外径(mm)

  • 適用

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適応パイプ外径

(mm)

適用

最小発注数量
19.05
ストールベンド管19
1個
20.6
呼13給水管
1個
25.4
呼25洗浄管
1個
32.5
フラッシュバルブ給水管
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
2日目
1,179
( 1,297 )
2日目
1,282
( 1,410 )
2日目
1,150
( 1,265 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】パイプ用固定金具です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ用固定金具 黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用固定金具 黄銅
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
支持棒 黄銅
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,077-391825 -5751,9332,704
通常出荷日2日目〜3日目2日目3日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別パイプ用固定金具給水管固定ナットセット支持棒ホースカップリングユニット取出し金具ユニット取出し金具
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじサイズW1/4"×山20PJ1/2"W1/4"×山20G1/2"R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)Rc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト