メカニカル部品技術窓口

G1/2" 止水栓用袋ナット

通常単価(税別)
365
税込単価
402
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】G1/2"止水栓用袋ナットです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    止水栓用袋ナット
  • 材質
    黄銅
  • 重量
    16g
  • ねじサイズ
    G1/2"
  • 13
  • 適応パイプ外径 (mm)
    13.5
  • 六角対辺 (mm)
    23
  • 最高使用温度 (℃)
    65
  • 全高 (mm)
    12

ご注意

  • パッキン別売です。
  • ツバなし管:EA432MS-502のパッキンをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432MS-503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA432MS-503の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
止水栓用袋ナット
材質
黄銅
重量
16g
ねじサイズ
G1/2"
13
適応パイプ外径(mm)
13.5
六角対辺(mm)
23
最高使用温度(℃)
65
全高(mm)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA432MS-503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365
( 402 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】G1/2"止水栓用袋ナットです。

ご注意

  • パッキン別売です。
  • ツバなし管:EA432MS-502のパッキンをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2" 止水栓用袋ナットの型番EA432MS-503のページです。 型番EA432MS-503に関する仕様情報を記載しております。
G1/2" 止水栓用袋ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2" 止水栓用袋ナット
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
43mm 支持座金
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3653919614,0525592,047
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別止水栓用袋ナット給水管固定ナットセット支持座金片ナットバルブホースカップリングユニット取出し金具
材質黄銅黄銅黄銅、ステンレス青銅黄銅黄銅
重量16g19.4g43.8g---
ねじサイズG1/2"PJ1/2"W1/4"×山20G1/2"×G1/2"(オス×メス)G1/2"R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング