17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

給水管用プラグ(クロムメッキ)

通常単価(税別)
1,0111,310
税込単価
1,1121,441
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】給水管用プラグ(クロムメッキ)です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    給水管用プラグ
  • 材質
    黄銅(クロムメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • ねじサイズ

  • 四角対辺(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

ねじサイズ

四角対辺

(mm)

最小発注数量
25.5mm
R1/2"
13
15
1個
29mm
R3/4"
20
17.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
3日目
1,310
( 1,441 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】給水管用プラグ(クロムメッキ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水管用プラグ(クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水管用プラグ(クロムメッキ)
給水管用ソケット(クロムメッキ)
給水管用キャップ(クロムメッキ)
給水管用ブッシング(クロムメッキ)
R1/2"×R1/2" 給水管用丸ニップル(クロムメッキ)
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,011-1,684 -1,484 -706 -5461,129
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別給水管用プラグ給水管用ソケット給水管用キャップ給水管用ブッシング給水管用丸ニップル給水管用六角ソケット
材質黄銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)黄銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト