17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付

通常単価(税別)
1,1341,667
税込単価
1,2471,834
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】ねじ変換アダプター(パッキン付)です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ねじ変換アダプター
  • 材質
    青銅
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

ねじサイズ

最小発注数量
28mm
G1/2"×Rc1/2"(メス×メス)
13
1個
30.5mm
G3/4"×Rc3/4"(メス×メス)
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134
( 1,247 )
3日目
1,667
( 1,834 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】ねじ変換アダプター(パッキン付)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
クランク用アダプター パッキン付
ねじ変換アダプター(R×G)
キャップナット パッキン付
マルチ分岐 パッキン付
ホースカップリング 黄銅 パッキン付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,134-1,026 -777 -395 -9,475914 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ねじ変換アダプタークランク用アダプターねじ変換アダプターキャップナットマルチ分岐ホースカップリング
材質青銅黄銅黄銅、EPDMナット:黄銅(クロムメッキ)、パッキン:EPDM黄銅、ABS、POM黄銅
仕様パッキン付きパッキン付きパッキン付きパッキン付きパッキン付きパッキン付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト