17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ねじ変換アダプター(R×G)

通常単価(税別)
7771,112
税込単価
8551,223
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】ねじ変換アダプターです。【特長】・パッキン付き・メッキ加工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ねじ変換アダプター
  • 材質
    黄銅、EPDM
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

ねじサイズ

最小発注数量
28.5mm
R1/2"×G1/2"(オス×メス)
13
1個
36mm
R3/4"×G3/4"(オス×メス)
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
3日目
1,112
( 1,223 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】ねじ変換アダプターです。
【特長】
・パッキン付き
・メッキ加工されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ変換アダプター(R×G)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ変換アダプター(R×G)
ネジ変換アダプターB 642-801-13
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
水栓パイプ用アダプター 黄銅
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
メーカーエスコカクダイエスコエスコエスコエスコ
通常価格777-7211,134 -4,052989 -2,047
通常出荷日3日目2日目3日目2日目2日目〜2日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
商品詳細種別ねじ変換アダプター-ねじ変換アダプター片ナットバルブ水栓パイプ用アダプターユニット取出し金具
材質黄銅、EPDM-青銅青銅黄銅黄銅
仕様パッキン付き-パッキン付き固定コマ仕様、パッキン付きパッキン付きパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング