17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ねじ変換アダプター(G×Rc)

通常単価(税別)
1,1671,728
税込単価
1,2841,901
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】ねじ変換アダプターです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ねじ変換アダプター
  • 材質
    青銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

ねじサイズ

最小発注数量
31mm
G1/2"×Rc1/2"(オス×メス)
13
1個
36mm
G3/4"×Rc3/4"(オス×メス)
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
3日目
1,728
( 1,901 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】ねじ変換アダプターです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ変換アダプター(G×Rc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ変換アダプター(G×Rc)
ねじ変換アダプター(R×G)
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
W28山18×G3/4" クランク用アダプター 青銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,167-777 -1,134 -1,1294,0522,165
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ねじ変換アダプターねじ変換アダプターねじ変換アダプター給水管用六角ソケット片ナットバルブクランク用アダプター
材質青銅黄銅、EPDM青銅青銅(クロムメッキ)青銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト