17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

片ナットユニオン 黄銅

通常単価(税別)
1,4181,758
税込単価
1,5601,934
通常出荷日:2日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】片ナットユニオンです。【特長】・ノンアスベストパッキン付き

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    片ナットユニオン
  • 材質
    黄銅
  • 仕様
    ノンアスベストパッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

ねじサイズ

最小発注数量
39mm
R1/2"×G1/2"(オス×メス)
13×13
1個
43mm
R3/4"×G1/2"(オス×メス)
20×13
1個
43mm
R3/4"×G3/4"(オス×メス)
20×20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
2日目
1,462
( 1,608 )
2日目
1,758
( 1,934 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】片ナットユニオンです。
【特長】
・ノンアスベストパッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片ナットユニオン 黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片ナットユニオン 黄銅
巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10
両ナットユニオン 黄銅
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
水栓パイプ用アダプター 黄銅
キャップナット パッキン付
メーカーエスコカクダイエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,418-11,635 -1,256 -4,052989 -395 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜2日目2日目〜3日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
商品詳細種別片ナットユニオン-両ナットユニオン片ナットバルブ水栓パイプ用アダプターキャップナット
材質黄銅-黄銅青銅黄銅ナット:黄銅(クロムメッキ)、パッキン:EPDM
仕様ノンアスベストパッキン付き-ノンアスベストパッキン付き固定コマ仕様、パッキン付きパッキン付きパッキン付き

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト