メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ

通常単価(税別)
2,554
税込単価
2,809
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】G1/2"×G1/2" ナット付フレキ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432LD-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA432LD-44の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース用継手
材質
本体:青銅、ナット:黄銅
呼び
13
ねじ径
オス:G1/2"、メス:G1/2"
仕様
パッキン付き
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA432LD-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,554
( 2,809 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボの型番EA432LD-44のページです。 型番EA432LD-44に関する仕様情報を記載しております。
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ(小曲り)
G1/2"×G1/2" 両ナット付フレキ用エルボ(小曲り)
G1/2" フレキ用片ナットチーズ
G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)
R1/2"×G1/2" フレキ用エルボ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5542,3232,3512,3933,2621,424
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手
材質本体:青銅、ナット:黄銅黄銅黄銅本体:青銅、ナット:黄銅青銅、黄銅青銅
呼び131313131313
ねじ径オス:G1/2"、メス:G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"G1/2"G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"R1/2"×G1/2"
仕様パッキン付きノンアスベストパッキン付ノンアスベストパッキン付パッキン付パッキン付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト