メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

R1/2"×G1/2" フレキ用エルボ

通常単価(税別)
1,424
税込単価
1,566
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】R1/2"×G1/2" フレキ用エルボ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432LC-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA432LC-44の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース用継手
材質
青銅
呼び
13
ねじ径
R1/2"×G1/2"

型番リスト

表示件数
型番
EA432LC-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】R1/2"×G1/2" フレキ用エルボです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R1/2"×G1/2" フレキ用エルボの型番EA432LC-44のページです。 型番EA432LC-44に関する仕様情報を記載しております。
R1/2"×G1/2" フレキ用エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R1/2"×G1/2" フレキ用エルボ
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ(小曲り)
G1/2"×G1/2" 両ナット付フレキ用エルボ(小曲り)
G1/2" フレキ用片ナットチーズ
G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4242,5542,3232,3512,3933,262
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手
材質青銅本体:青銅、ナット:黄銅黄銅黄銅本体:青銅、ナット:黄銅青銅、黄銅
呼び131313131313
ねじ径R1/2"×G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"G1/2"G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト