メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)

通常単価(税別)
3,262
税込単価
3,588
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】G1/2" フレキ用片ナットチーズ(ク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432LA-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA432LA-5の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース用継手
材質
青銅、黄銅
長さ
47mm
呼び
13
ねじ径
オス:G1/2"、メス:G1/2"
仕様
パッキン付
表面処理
クロムメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA432LA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,262
( 3,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)の型番EA432LA-5のページです。 型番EA432LA-5に関する仕様情報を記載しております。
G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2" フレキ用片ナットチーズ(クロムメッキ)
G1/2" フレキ用片ナットチーズ
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ
G1/2"×G1/2" ナット付フレキ用エルボ(小曲り)
G1/2"×G1/2" 両ナット付フレキ用エルボ(小曲り)
R1/2"×G1/2" フレキ用エルボ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2622,3932,5542,3232,3511,424
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手フレキシブルホース用継手
材質青銅、黄銅本体:青銅、ナット:黄銅本体:青銅、ナット:黄銅黄銅黄銅青銅
長さ47mm47mm----
呼び131313131313
ねじ径オス:G1/2"、メス:G1/2"G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"オス:G1/2"、メス:G1/2"G1/2"R1/2"×G1/2"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト