17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フレキパイプ用ニップル 肉厚

通常単価(税別)
4361,601
税込単価
4801,761
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】フレキパイプ用ニップルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼×長さ

ねじ径

最小発注数量
13×30mm
G1/2"×R1/2"
1個
20×34mm
G3/4"×R3/4"
1個
25×45mm
G1"×R1"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436
( 480 )
3日目
722
( 794 )
3日目
1,601
( 1,761 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【フレキシブルホース・継手・関連部品】フレキパイプ用ニップルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキパイプ用ニップル 肉厚のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
GネジとRネジの変換用に
4
満足度:4.0
配管でどうしてもネジの種類を変換したかったので、探していたところちょうど良い商品がみつかりました。比較的安価でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ用ニップル 肉厚
フレキパイプ用ニップル 黄銅
フレキパイプ用異径ナットセット
Φ16.8フレキパイプ用ナットセット
ナットセット(Φ16・Φ20フレキパイプ用)
G1/2" フレキ用片ナットチーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格436-383 -802553673 -2,393
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品フレキシブルホース用継手
関連部品 種類ニップルニップルパッキン・ナットセットパッキン・ナットセットパッキン・ナットセット-
材質黄銅黄銅黄銅、EPDMナット:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、パッキン:EPDMナット:黄銅、パッキン:EPDM本体:青銅、ナット:黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング