17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フレアーナット【5~10個入り】

通常単価(税別)
1,6324,030
税込単価
1,7954,433
通常出荷日:1日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【銅管用継手】フレアーナット(5~10個入り)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 新冷媒(R410A等)にはEA430AAシリーズをご使用ください。
  • フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (inch)

ナット対辺

JANコード

適用冷媒

最小発注数量
1/4
17mm
4518340019331
標準用
1パック

10個入り

5/16
17mm
4518340019348
標準用
1パック

10個入り

3/8
22mm
4518340019355
標準用
1パック

10個入り

1/2
24mm
4518340019362
標準用
1パック

10個入り

1/2
26mm
4518340742383
新冷媒用
1パック

10個入り

5/8
29mm
4518340742390
新冷媒用
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
1日目
1,709
( 1,880 )
1日目
2,343
( 2,577 )
1日目
4,030
( 4,433 )
3日目
4,025
( 4,428 )
1日目
2,635
( 2,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【銅管用継手】フレアーナット(5~10個入り)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 新冷媒(R410A等)にはEA430AAシリーズをご使用ください。
  • フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアーナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアーナット
フレアー式継手 フレアーナット FN
B-1形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
銅フレアーガスケット
B形銅管用くい込み継手 ナット KN
銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング
メーカーエスコアソーイハラサイエンスエスコイハラサイエンスSIN LING(シンリン)
通常価格1,632-195 -63 -1,625 -178 -77 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜7日目1日目〜7日目8日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
適用管サイズ 規格インチ 同径-----
材質黄銅C3604BD (黄銅)黄銅黄銅製(C3771)黄銅
関連部品種類ナットナットスリーブガスケット・シールナットリング
材質詳細C3604-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング