メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 制御側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

通常単価(税別)
1,789
税込単価
1,968
通常出荷日:2日目

エスコ社製のニードルバルブ ニードルバルブ(アングル型)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA426DS-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA426DS-33の仕様・寸法情報

本体形状
アングル
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
3/8B
制御側 接続種類
Rc(R)
制御側 配管ねじの呼び
3/8B
ハンドル形状
丸形ハンドル
操作方式
手動式
圧力
0.98MPa(10kgf/cm2)以下
使用温度
-10~80℃(凍結箇所を除く)
JANコード
4548745323122
表面処理
クロムメッキ仕上げ
型番
CS-3033
メーカー
アソー(ASOH)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA426DS-33

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

JANコード

型番

最小発注数量
3/8B
3/8B
4548745323122
CS-3033
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ社製のニードルバルブ ニードルバルブ(アングル型)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8の型番EA426DS-33のページです。 型番EA426DS-33に関する仕様情報を記載しております。
ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8
計装用ミニチュアバルブ アングル型
計装用ミニチュアバルブ アングルハーフ型
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型
メーカーエスコフジキンフジキンフジキンフジキンアソー
通常価格1,7894,579 -4,400 -48,359 -11,997 -1,652 -
通常出荷日2日目8日目〜8日目8日目8日目在庫品1日目〜
本体形状アングルアングルタイプアングルタイプグローブタイプアングルタイプアングル
本体材質黄銅C3771BC3771BSUSF316SUSF316C3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油
供給側 接続種類Rc(R)金属管接続金属管接続溶接RcR(PT)
制御側 接続種類Rc(R)金属管接続R溶接Rc銅管用リング型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング