17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

R 1/8""xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型) EA426DH-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

R 1/8""xφ 6.0mm ニードルバルブ(ステム型)

販売終了

型番

EA426DH-1A

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…真鍮(クロムメッキ仕上げ)
・取付ねじ…R(PT)1/8""
・タケノコ径…6mm
・圧力…0.98MPa以下
・使用流体…空気・水・油
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・アングル形状
・JAN:4548745323047

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
アングル
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/8B
制御側 接続種類
ホース接続
制御側 接続チューブ径(φ)
5
ハンドル形状
丸形ハンドル
操作方式
手動式
タケノコ径
6mm
圧力
0.98MPa以下
温度
-10~80℃(凍結箇所を除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト